Konfektionierte Leitung ST18/3B K1 1,5 50 SW
Numer produktu 94.732.5003.1
Konfektionierte Steckverbinder in Schalenbauweise, 3-polig, Buchse auf der einen Seite / freies Ende auf der anderen, Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm, Farbe: schwarz, Type: ST 18/3 B K1 1,5 50 SW, Gesamtlänge: 5 m
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.732.5003.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung ST18/3B K1 1,5 50 SW |
EAN | 4015573258747 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 393 mm |
---|---|
Breite verpackt | 343 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10799 g |
Nettogewicht Einzelteil | 519,7 g |
Volumen verpackt | 26690 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |