
Konfektionierte Leitung ST18/3B K1 1,5 05 SW
Artikelnr. 94.732.0503.1
Konfektionierte Steckverbinder in Schalenbauweise, 3-polig, Buchse auf der einen Seite / freies Ende auf der anderen, Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm, Farbe: schwarz, Type: ST 18/3K1 B 1,5 05 SW, Gesamtlänge: 50 cm
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.732.0503.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung ST18/3B K1 1,5 05 SW |
EAN | 4015573256385 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 6851 g |
Nettogewicht Einzelteil | 65,2 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |