
Konfektionierte Leitung ST18/3 K1S 1,5 12 WS
Artikelnr. 94.732.1204.2
Konfektionierte Steckverbinder in Schalenbauweise, 3-polig, Stecker auf der einen Seite / freies Ende auf der anderen, Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm, Farbe: weiß, Gesamtlänge: 1,20 m
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 94.732.1204.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung ST18/3 K1S 1,5 12 WS |
EAN | 4015573256927 |
Bestelleinheit | 75 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10433,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 134,7 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 75 St |