Cable de conexión ST18/3 K1B 1,5H 05 SW
Número de artículo 94.732.0563.1
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 94.732.0563.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión ST18/3 K1B 1,5H 05 SW |
EAN | 4015573673342 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 6851 g |
Peso neto de una pieza | 65,2 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |