assemblage de câbles RST20I5KSBS 15C 30TB04
Numéro d'article 96.452.30C0.6
RST® CLASSIC câble de connexion, prise de courant - mâle, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Cca s1 d1 a1, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
| numéro d'article | 96.452.30C0.6 |
|---|---|
| description de l'article | assemblage de câbles RST20I5KSBS 15C 30TB04 |
| EAN | 4049088512407 |
| unité de commande | 15 pièce(s) |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 8940 g |
| poids net pièce unique | 564,3 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 15 pièce(s) |
Retour à l'aperçu