Cavo preconfezionato RST20I5KSB- 25D 10SW
Codice del prodotto 96.453.10D3.1
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 5, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco Dca s1 d2 a1, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.453.10D3.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I5KSB- 25D 10SW |
EAN | 4049088514074 |
Quantità per ordine | 30 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 9000 g |
Peso netto parte singola | 285,5 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 30 pezzo/pezzi |