Cable de conexión RST20I5KSB- 15C 40TB04
Número de artículo 96.452.40C3.6
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 5, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05Z1Z1-F, certificación cpr Cca s1 d1 a1, longitud total 4 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Turquesa
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.452.40C3.6 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST20I5KSB- 15C 40TB04 |
EAN | 4049088512704 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 7210 g |
Peso neto de una pieza | 719,5 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |