Gotowe przewody RST20I4KSB- 25P 60SW
Numer produktu 96.443.6003.1
RST® CLASSIC Przewód połączeniowy, Magistrala - Wolny koniec, Liczba pól 4, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H05VV-F, Klasa palności Eca, Długość całkowita 6 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.443.6003.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I4KSB- 25P 60SW |
EAN | 4015573926776 |
Jednostka opakowania | 5 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 6454 g |
Waga netto pojedynczej części | 1224,6 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 5 sztuk |