Gotowe przewody RST20I4KS-S 25 90SW
Numer produktu 96.443.9034.1
RST® CLASSIC Przewód połączeniowy, Wolny koniec - Wtyk, Liczba pól 4, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów H07RN-F, Długość całkowita 9 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 2,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.443.9034.1 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I4KS-S 25 90SW |
EAN | 4049088322600 |
Jednostka opakowania | 4 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 10944 g |
Waga netto pojedynczej części | 2653,2 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 4 sztuk |