assemblage de câbles RST20I3K1BF 15 80SW
Numéro d'article 99.717.0000.7
RST® CLASSIC câble secteur, prise de courant - fiche Schuko, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H07RN-F, longueur totale 8 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact noir
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 99.717.0000.7 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I3K1BF 15 80SW |
EAN | 4049088084782 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 393 mm |
---|---|
largeur emballée | 343 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10810 g |
poids net pièce unique | 976,4 g |
volume emballé | 26690 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |