Konfektionierte Leitung RST20I3K1BF 15 80SW
Numer produktu 99.717.0000.7
RST® CLASSIC Netzanschlussleitung, Buchse - SchuKo-Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 8 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 99.717.0000.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I3K1BF 15 80SW |
EAN | 4049088084782 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 393 mm |
---|---|
Breite verpackt | 343 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10810 g |
Nettogewicht Einzelteil | 976,4 g |
Volumen verpackt | 26690 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |