WEBSITE SETTINGS
This website uses cookies to help us give you the best experience when you visit our website. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Read more
Essential
Statistic
Marketing
Accept all
Save your choice
Further information can be found in our privacy policy.
电缆组件 RST20I3K1BF 15 40SW
物料号 99.716.0000.7
价格
Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 99.716.0000.7
文章描述
电缆组件 RST20I3K1BF 15 40SW
EAN 4049088064173
订货单位 10 一片
原籍国 CZ
海关税号 85444290
包装尺寸
包装长度 398 mm
包装宽度 302 mm
高度包装 198 mm
包装毛重 6435 g
单件净重 622,3 g
容积包装 23799 ccm
包装
10 一片
总则
额定电流 16 A
额定电压 250 V
额定脉冲电压 4 kV
连接电阻 46,7 mOhm
可内锁
编码颜色/触点载体
黑色
极标记 L, N, PE
包含应变消除的外壳颜色
黑色
型号
连接类型
Crimp
标称截面导体 1,5 mm²
IP防护等级
IP20
护套剥线长度 35 mm
导体末端准备
超声波压缩线两端
电缆 类型
H07RN-F
电缆颜色
黑色
电缆直径 9,5 mm
电缆直径 max. 9,9 mm
电缆类型
female - mal CEE 7/4
线组类型
电源连接电缆
电缆终端类型1
母
电缆终端类型2
Schuko插座
屏蔽
否
材料
表面处理
镀银
无卤素
否
连续高温电缆 60 °C
绝缘部件连续温度 100 °C
火灾荷载 0 kWh/St
尺寸
注释
Classification
ECLASS 11
ECLASS 8.1 27440604
ETIM 9.0 EC002587
ETIM 8.0
ETIM 7.0
ETIM 6.0 EC002587
ETIM 5.0 EC002587
ETIM 4.0 EC002587
产品合规性
ROHS conformity status
遵守例外情况
ROHS Exceptions III-6(c)
REACH-SVHC conformity status
可声明
REACH substance Lead
REACH CAS-Numbers 7439-92-1
图纸
文件名
Description
文件大小
文件夹类型
二维绘图
-
17.01 KB
PDF
文件
标记
文件名
Description
文件大小
文件夹类型
目录
-
15.38 MB
PDF
产品合规性
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Schließen
Zurück
DIN导轨式接线端子
接插式连接器,用于接插式楼宇安装
PCB端子 - wiecon
安全技术
楼宇自动化-gesis® electronic
工业多路连接 - revos
接口技术
gesis®: 高防护等级(IP6X)
工业通讯
电源总线系统-podis
Distribution Box - gesis® RAN
其他