Cavo preconfezionato RST20I3K1B- 25PH 30GN0
Codice del prodotto 96.233.3005.7
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Verde foglia
Prezzo
Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
| Codice | 96.233.3005.7 |
|---|---|
| Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I3K1B- 25PH 30GN0 |
| EAN | 4015573916692 |
| Quantità per ordine | 20 pezzo/pezzi |
| Paese d'origine | CZ |
| Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
| Lunghezza imballato | 398 mm |
|---|---|
| Larghezza imballata | 302 mm |
| Altezza imballata | 198 mm |
| Peso lordo imballato | 10411 g |
| Peso netto parte singola | 504 g |
| Volume confezionato | 23799 ccm |
| Imballo | cartone |
| quantità di imballaggi | 20 pezzo/pezzi |
Torna al sommario