Cavo preconfezionato RST20I3K1B- 25B 10GN02
Codice del prodotto 96.233.10B5.7
RST® CLASSIC Cavo di connessione, Presa - Terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 20 A, Tipo di cavo H05Z1Z1-F, Classe fuoco B2ca s1 d1 a1, Lunghezza totale 1 m, Sezione nominale conduttore 2,5 mm², Colore della codifica / inserto Verde foglia
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 96.233.10B5.7 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato RST20I3K1B- 25B 10GN02 |
EAN | 4049088533723 |
Quantità per ordine | 40 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 8475 g |
Peso netto parte singola | 210,1 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 40 pezzo/pezzi |