Cable de conexión RST20I2KFBS315PL 30BR01
Número de artículo 96.522.3002.4
RST® CLASSIC Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H05VV-F, certificación cpr Eca, longitud total 3 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Señal marrón
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 96.522.3002.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST20I2KFBS315PL 30BR01 |
EAN | 4015573917170 |
Unidad de embalaje | 30 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 9820,8 g |
Peso neto de una pieza | 312 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 30 pieza(s) |