Gotowe przewody RST20I2KFBS315 L 40BR01
Numer produktu 96.522.4032.4
RST® CLASSIC Przewód łączący, Magistrala - Wtyk, Liczba pól 2, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 16 A, Typ przewodów H07RN-F, Długość całkowita 4 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 1,5 mm², Kolor kodowania/ moduł styków signal brown
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 96.522.4032.4 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody RST20I2KFBS315 L 40BR01 |
EAN | 4015573917439 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 398 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 302 mm |
Wysokość opakowania | 198 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 10976 g |
Waga netto pojedynczej części | 529,6 g |
Objętość opakowania | 23799 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 20 sztuk |