Konfektionierte Leitung RST20I2K1B-325OL 40KG0
Numer produktu 96.223.4097.8
RST20i3/2 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 2-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung ~50V/-120V, 20A, Kabeltyp Ölflex classic 100, Länge 4,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm², Kodierfarbe kieselgrau
Noch nicht lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.223.4097.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST20I2K1B-325OL 40KG0 |
EAN | 4015573966802 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |