assemblage de câbles RST20I2K1B-325OL 20KG0
Numéro d'article 96.223.2097.8
RST 20i3/2 câble de connexion femelle - extrémité libre, 2 pôles, assemblé avec un tube de rétractation, application ~50V/-120V, 20A, type de câble Ölflex classic 100, longueur 2.0m, section 2.5mm², codage couleur gris galet
pas encore disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.223.2097.8 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST20I2K1B-325OL 20KG0 |
EAN | 4015573966789 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 0 mm |
---|---|
largeur emballée | 0 mm |
hauteur emballée | 0 mm |
poids brut emballé | 0 g |
poids net pièce unique | 0 kg |
volume emballé | 0 ccm |