Konfektionierte Leitung RST16I2KSB- 25G 20BR03
Numer produktu 46.423.2033.1
RST® MINI Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Leitungstyp H07RN-F, Gesamtlänge 2 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 46.423.2033.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung RST16I2KSB- 25G 20BR03 |
EAN | 4049088603129 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 8848,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 340,7 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |