21079

Cable de conexión RST16I2KSB- 15 20SW

Número de artículo 46.422.2033.1

RST® MINI Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, tipo de cable H07RN-F, longitud total 2 m, sección nominal 1,5 mm², color de codificación Negro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza46.422.2033.1
Descripción de los artículos Cable de conexión RST16I2KSB- 15 20SW
EAN4049088345159
Unidad de embalaje30 pieza(s)
País de origenCZ
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada398 mm
Anchura embalada302 mm
Altura embalada198 mm
Peso bruto embalado7830 g
Peso neto de una pieza250 g
Volumen de la caja de cartón23799 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje30 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others