22627

Konfektioneret kabel RST08I3 KS12 75 L 30KG

Vare nummer 4L.437.3032.8

RST08i3 3-pol mellemkabel, med pakning ved hver pol han/hun længde: 3M. Kodefarve: grå. Kapslingsklasse: IP69. Kabel: H05RN-F, kvadrat: 0,75mm² kabelfarve: sort

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

4L.437.3032.8
Konfektioneret kabel RST08I3 KS12 75 L 30KG
EAN4049088573774
Ordre enhed40 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

398 mm
302 mm
198 mm
10440 g
253 g
23799 ccm
pap
40 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others