Cable de conexión RST08I3 KS-2 75 30SW
Número de artículo 4L.437.3034.1
RST® MICRO Cable de conexión, Extremo libre - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05RN-F, longitud total 3 m, sección nominal 0,75 mm², estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Negro
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 4L.437.3034.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión RST08I3 KS-2 75 30SW |
EAN | 4049088562839 |
Unidad de embalaje | 40 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 9480 g |
Peso neto de una pieza | 229 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 40 pieza(s) |