22630

assemblage de câbles RST08I3/2KS1- 75 L 40KG

Numéro d'article 4L.427.4037.8

RST® MICRO câble de connexion, prise de courant - extrémité libre du câble, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², joint oui, couleur de codage / insert de contact gris cailloux

Prix

Stock

quantité
pièces


page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF

données commerciales

numéro d'article4L.427.4037.8
description de l'article assemblage de câbles RST08I3/2KS1- 75 L 40KG
EAN4049088580109
unité de commande40 pièce(s)
pays d'origineCZ
numéro de tarif douanier85444290

dimensions de l’emballage

longueur emballée398 mm
largeur emballée302 mm
hauteur emballée198 mm
poids brut emballé11011 g
poids net pièce unique267 g
volume emballé23799 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages40 pièce(s)
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
Zurück Bornes sur rail DIN Système d’installation tertiaire (IPX0) - gesis® Terminaux PCB - wiecon Technologie Safety - safety Automatisation des bâtiments - gesis® électronique Connecteurs industriels multipôles - revos Technologie Interface Connecteur circulaire avec protection augmentée (IP6X) Technologie de communication industrielle Système de bus d'alimentation - podis Distribution Box - gesis® RAN Autres produits