21075

Cable de conexión RST08I3/2KS1- 75 L 25SG

Número de artículo 4L.427.2537.4

RST® MICRO Cable de conexión, Hembra - Extremo libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V / 120 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H05RN-F, longitud total 2,5 m, sección nominal 0,75 mm², estanqueidad longitudinal Sí, color de codificación Gris Oscuro

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza4L.427.2537.4
Descripción de los artículos Cable de conexión RST08I3/2KS1- 75 L 25SG
EAN4049088588723
Unidad de embalaje50 pieza(s)
País de origenCZ
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada398 mm
Anchura embalada302 mm
Altura embalada198 mm
Peso bruto embalado8831 g
Peso neto de una pieza170 g
Volumen de la caja de cartón23799 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje50 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others