21075

Konfektionierte Leitung RST08I3/2KS1- 75 L 25SG

Numer produktu 4L.427.2537.4

RST® MICRO Anschlussleitung, Buchse - freies Leitungsende, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05RN-F, Gesamtlänge 2,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schiefergrau

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer4L.427.2537.4
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung RST08I3/2KS1- 75 L 25SG
EAN4049088588723
Bestelleinheit50 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt8831 g
Nettogewicht Einzelteil170 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge50 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe