22631

Konfektionierte Leitung RST08I3/2KS-2 75 L 40KG

Artikelnr. 4L.427.4038.8

RST® MICRO Anschlussleitung, freies Leitungsende - Stecker, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05RN-F, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer4L.427.4038.8
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung RST08I3/2KS-2 75 L 40KG
EAN4049088580178
Bestelleinheit40 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt10971 g
Nettogewicht Einzelteil266 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge40 St
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
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland