assemblage de câbles RST08I3/2KS-2 75 10SW
Numéro d'article 4L.427.1034.1
RST® MICRO câble de connexion, extrémité libre du câble - mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 6 A, type de câble H05RN-F, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², joint oui, couleur de codage / insert de contact noir
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 4L.427.1034.1 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles RST08I3/2KS-2 75 10SW |
EAN | 4049088572463 |
unité de commande | 150 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 10950 g |
poids net pièce unique | 71 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 150 pièce(s) |