Konfektioneret kabel MST20I6KCBS 25 130SWC8

Vare nummer G5.061.1503.8

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

G5.061.1503.8
Konfektioneret kabel MST20I6KCBS 25 130SWC8
EAN4049088184079
Ordre enhed3 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

600 mm
400 mm
200 mm
15165 g
4555 g
48000 ccm
pap
3 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others