Konfektioneret kabel MST20I6KC-S 25 110GRC6

Vare nummer G5.461.1103.6

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

G5.461.1103.6
Konfektioneret kabel MST20I6KC-S 25 110GRC6
EAN4049088219788
Ordre enhed3 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

600 mm
400 mm
200 mm
12662 g
3854 g
48000 ccm
pap
3 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others