Konfektioneret kabel MST20I5KCB- 25 140PBC5

Vare nummer G5.351.1403.5

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

G5.351.1403.5
Konfektioneret kabel MST20I5KCB- 25 140PBC5
EAN4049088276132
Ordre enhed2 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

600 mm
400 mm
200 mm
10636 g
4768 g
48000 ccm
pap
2 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others