
Cavo preconfezionato MST20I4KCBS 40 120TBC2
Codice del prodotto G5.041.1204.2
METALYNX² Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 25 A, Tipo di cavo Tubo metallico 16mm, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 12 m, Sezione nominale conduttore 4 mm², Colore della codifica / inserto Blu turchese
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | G5.041.1204.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato MST20I4KCBS 40 120TBC2 |
EAN | 4049088273759 |
Quantità per ordine | 3 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 600 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 400 mm |
Altezza imballata | 200 mm |
Peso lordo imballato | 14459 g |
Peso netto parte singola | 4453 g |
Volume confezionato | 48000 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 3 pezzo/pezzi |