assemblage de câbles MST20I4KCBS 40 120TBC2
Numer produktu G5.041.1204.2
METALYNX² câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V, courant nominal 25 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 12 m, section nominale du conducteur 4 mm², couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | G5.041.1204.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles MST20I4KCBS 40 120TBC2 |
EAN | 4049088273759 |
unité de commande | 3 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 600 mm |
---|---|
largeur emballée | 400 mm |
hauteur emballée | 200 mm |
poids brut emballé | 14459 g |
poids net pièce unique | 4453 g |
volume emballé | 48000 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 3 pièce(s) |