
Cable de conexión MST20I4KCBS 40 100TRC4
Número de artículo G5.041.1004.4
METALYNX² Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 4, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 10 m, sección nominal 4 mm², color de codificación Rojo
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | G5.041.1004.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión MST20I4KCBS 40 100TRC4 |
EAN | 4049088273384 |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 600 mm |
---|---|
Anchura embalada | 400 mm |
Altura embalada | 200 mm |
Peso bruto embalado | 16032 g |
Peso neto de una pieza | 3733 g |
Volumen de la caja de cartón | 48000 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 4 pieza(s) |