
Konfektionierte Leitung MST20I4KCBS 40 050TBC2
Artikelnr. G5.041.0504.2
METALYNX² Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 25 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 4 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | G5.041.0504.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung MST20I4KCBS 40 050TBC2 |
EAN | 4049088207716 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 400 mm |
Höhe verpackt | 200 mm |
Bruttogewicht verpackt | 10765 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1933 g |
Volumen verpackt | 48000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |