assemblage de câbles MST20I4KCBS 25 060TRC4
Numéro d'article G5.041.0603.4
METALYNX² câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, type de câble conduit métallique 16 mm, classe incendie Eca, longueur totale 6 m, section nominale du conducteur 2,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | G5.041.0603.4 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles MST20I4KCBS 25 060TRC4 |
EAN | 4049088273292 |
unité de commande | 5 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 600 mm |
---|---|
largeur emballée | 400 mm |
hauteur emballée | 200 mm |
poids brut emballé | 10780 g |
poids net pièce unique | 1936 g |
volume emballé | 48000 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 5 pièce(s) |