Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad
Array
G5.041.1303.4 | |
Konfektioneret kabel MST20I4KCBS 25 020TRC4 | |
EAN | 4049088206979 |
Ordre enhed | 3 St |
CZ | |
85444290 |
Emballagens dimensioner
600 mm | |
400 mm | |
200 mm | |
13208 g | |
4036 g | |
48000 ccm | |
pap | |
3 St |