Konfektionierte Leitung MST20I4KCB- 25 100TRC4

Numer produktu G5.341.1003.4

METALYNX² Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp Metallschlauch 16 mm, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 10 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz rot

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

ArtikelnummerG5.341.1003.4
Artikelbezeichnung Konfektionierte Leitung MST20I4KCB- 25 100TRC4
EAN4049088273049
Bestelleinheit4 St
UrsprungslandCZ
Zolltarifnummer85444290

Verpackungsmaße

Länge verpackt600 mm
Breite verpackt400 mm
Höhe verpackt200 mm
Bruttogewicht verpackt12928 g
Nettogewicht Einzelteil2957 g
Volumen verpackt48000 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge4 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe