Konfektioneret kabel MST20I4KC-S 40 150TRC4

Vare nummer G5.441.1504.4

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

G5.441.1504.4
Konfektioneret kabel MST20I4KC-S 40 150TRC4
EAN4049088257643
Ordre enhed2 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

600 mm
400 mm
200 mm
12026 g
5463 g
48000 ccm
pap
2 St

Find more information about this product in Wieland Electric's print media here.

TO CATALOG VIEW
Sammenligning
Varenummer
Beskrivelse/Type
EAN
Enhed
delete all products
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others