Konfektioneret kabel MST20I4KC-S 40 040TRC4

Vare nummer G5.441.0404.4

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

G5.441.0404.4
Konfektioneret kabel MST20I4KC-S 40 040TRC4
EAN4049088257537
Ordre enhed8 St
CZ
85444290

Emballagens dimensioner

600 mm
400 mm
200 mm
13124 g
1503 g
48000 ccm
pap
8 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others