
Gotowe przewody MST20I3KCBS 40 110WSC3
Numer produktu G5.031.1104.3
METALYNX² Przewód łączący, Gniazdo-wtyk, Liczba pól 3, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 20 A, Typ przewodów Wąż metalowy 16mm, Klasa palności Eca, Długość całkowita 11 m, Nominalna wartośc przekroju przewodnika 4 mm², Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | G5.031.1104.3 |
---|---|
Opis artykułu | Gotowe przewody MST20I3KCBS 40 110WSC3 |
EAN | 4049088182150 |
Jednostka opakowania | 3 sztuk |
Kraj pochodzenia | CZ |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 600 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 400 mm |
Wysokość opakowania | 200 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 11820 g |
Waga netto pojedynczej części | 3607 g |
Objętość opakowania | 48000 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 3 sztuk |