Cable de conexión MST20I3KCBS 40 060WSC3

Número de artículo G5.031.0604.3

METALYNX² Cable de conexión, Hembra - macho, número de polos 3, tensión asignada 250 V, corriente asignada 20 A, tipo de cable Conducto metálico 16 mm, certificación cpr Eca, longitud total 6 m, sección nominal 4 mm², color de codificación Blanco

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de piezaG5.031.0604.3
Descripción de los artículos Cable de conexión MST20I3KCBS 40 060WSC3
EAN4049088273223
Unidad de embalaje5 pieza(s)
País de origenCZ
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada600 mm
Anchura embalada400 mm
Altura embalada200 mm
Peso bruto embalado11310 g
Peso neto de una pieza2042 g
Volumen de la caja de cartón48000 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje5 pieza(s)
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others