21136

Cable de conexión GST15I5KSBSX15 V 70SW

Número de artículo 91.257.7000.1

GST15i5 cableado hembra - macho, capota acodada, longitud 7.0 m, 5 polos, 250 V / 400 V, 16 A, color de codificación negro, color de capota negro, color del cable negro, sección 1.5 mm², tipo de cable H05VV-F, clase CPR: Eca

¡Aún no está disponible!


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza91.257.7000.1
Descripción de los artículos Cable de conexión GST15I5KSBSX15 V 70SW
EAN4049644010453
Unidad de embalaje5 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85444290

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada0 mm
Anchura embalada0 mm
Altura embalada0 mm
Peso bruto embalado0 g
Peso neto de una pieza0 kg
Volumen de la caja de cartón0 ccm
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
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others