电缆组件 GST15I3KSBA 15HW 10SW
物料号 91.232.1069.1
适配器电缆,母头GST15i3 - 公头GST18i3,长度1m,3极,250V/16A,电缆型号S05Z1Z1,无卤素,截面积:5mm²,颜色编码:黑
还没有!
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 | 91.232.1069.1 |
---|---|
文章描述 | 电缆组件 GST15I3KSBA 15HW 10SW |
EAN | 4049644009631 |
订货单位 | 75 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85444290 |
包装尺寸
包装长度 | 0 mm |
---|---|
包装宽度 | 0 mm |
高度包装 | 0 mm |
包装毛重 | 0 g |
单件净重 | 0 kg |
容积包装 | 0 ccm |