Cable de conexión GST15I3KSB- 25 50WS
Número de artículo 91.238.5003.2
GST15i3 cableado hembra - extremo libre, longitud 5.0 m, 3 polos, 250 V, 16 A, color de codificación blanco, color de capota blanco, color del cable blanco, sección 2.5 mm², tipo de cable H05VV-F, clase CPR: Eca
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 91.238.5003.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST15I3KSB- 25 50WS |
EAN | 4049088502132 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 8560 g |
Peso neto de una pieza | 823 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |