Cavo preconfezionato GST15I3KS-S 15 W 20SW
Codice del prodotto 91.232.2004.1
gesis® MINI Cavo di connessione, Spina - terminale libero, Numero di poli 3, Tensione nominale 250 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe fuoco Eca, Lunghezza totale 2 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto Nero
Prezzo

Stock
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 91.232.2004.1 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Cavo preconfezionato GST15I3KS-S 15 W 20SW |
EAN | 4049644009860 |
Quantità per ordine | 30 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CZ |
Numero di tariffa doganale | 85444290 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 398 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 302 mm |
Altezza imballata | 198 mm |
Peso lordo imballato | 6699,99 g |
Peso netto parte singola | 222,1 g |
Volume confezionato | 23799 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 30 pezzo/pezzi |