assemblage de câbles GST15I2KSBS 15 W 20BL02
Numéro d'article 91.222.2000.6
gesis® MINI câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 2 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu clair
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.222.2000.6 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST15I2KSBS 15 W 20BL02 |
EAN | 4049088336416 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 398 mm |
---|---|
largeur emballée | 302 mm |
hauteur emballée | 198 mm |
poids brut emballé | 9200 g |
poids net pièce unique | 167 g |
volume emballé | 23799 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |