Cable de conexión GST08I4B- 05F 15GR
Número de artículo 90.255.1533.2
gesis® MICRO Cable de conexión, Hembra - extremo libre, número de polos 4, tensión asignada 50 V, corriente asignada 3 A, tipo de cable LiYZ, certificación cpr Eca, longitud total 1,5 m, sección nominal 0,5 mm², color de codificación Gris
Precio

Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 90.255.1533.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST08I4B- 05F 15GR |
EAN | 4049088467776 |
Unidad de embalaje | 125 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 0 mm |
---|---|
Anchura embalada | 0 mm |
Altura embalada | 0 mm |
Peso bruto embalado | 0 g |
Peso neto de una pieza | 0 kg |
Volumen de la caja de cartón | 0 ccm |
Unidad de embalaje | 0 pieza(s) |