
Konfektionierte Leitung GST08I4B- 05F 15GR
Numer produktu 90.255.1533.2
gesis® MICRO Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 4, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 3 A, Leitungstyp LiYZ, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1,5 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz grau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 90.255.1533.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Konfektionierte Leitung GST08I4B- 05F 15GR |
EAN | 4049088467776 |
Bestelleinheit | 125 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0 kg |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |