assemblage de câbles GST08I2BS 75T 30BLO2
Numéro d'article 90.200.3020.2
gesis® MICRO câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V, courant nominal 6 A, type de câble H03V2V2H2-F, classe incendie Eca, longueur totale 3 m, section nominale du conducteur 0,75 mm², couleur de codage / insert de contact bleu clair
Prix

Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 90.200.3020.2 |
---|---|
description de l'article | assemblage de câbles GST08I2BS 75T 30BLO2 |
EAN | 4049088364433 |
unité de commande | 75 pièce(s) |
pays d'origine | CZ |
numéro de tarif douanier | 85444290 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 386 mm |
---|---|
largeur emballée | 280 mm |
hauteur emballée | 210 mm |
poids brut emballé | 7444,95 g |
poids net pièce unique | 99 g |
volume emballé | 22696,8 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 75 pièce(s) |