Cable de conexión GST08I2-S 75T 25GNO3
Número de artículo 90.210.2524.2
gesis® MICRO Cable de conexión, Macho - terminal libre, número de polos 2, tensión asignada 50 V, corriente asignada 6 A, tipo de cable H03V2V2H2-F, certificación cpr Eca, longitud total 2,5 m, sección nominal 0,75 mm², color de codificación Verde
Precio
Stock
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 90.210.2524.2 |
---|---|
Descripción de los artículos | Cable de conexión GST08I2-S 75T 25GNO3 |
EAN | 4049088365492 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | CZ |
Número del arancel aduanero | 85444290 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 386 mm |
---|---|
Anchura embalada | 290 mm |
Altura embalada | 218 mm |
Peso bruto embalado | 8200 g |
Peso neto de una pieza | 78 g |
Volumen de la caja de cartón | 24402,92 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |